chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45VR3DX W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q45VR3DX W/30
Nr katalogowy 3056005
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
3000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1114,17 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45VR3DX W/30
Pozycja ogółem
1114,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie