chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS1AN5CV20 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VS1AN5CV20
Nr katalogowy 3056496
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP54
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
20
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Focal distance (mm)
15
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
20
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
581,79 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS1AN5CV20
Pozycja ogółem
581,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę