chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLE30B6V W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SLE30B6V W/30
Nr katalogowy 3056563
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
9
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
30
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
72 x 18.8 x 52 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Maks. zasięg (mm)
30
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1076,47 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SLE30B6V W/30
Pozycja ogółem
1076,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie