chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS25E | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VS25E
Nr katalogowy 3057250
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
4.7 x 12 x 25.1 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
3000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
329,10 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS25E
Pozycja ogółem
329,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie