chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
QMT42VP6FF750Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
QMT42VP6FF750Q
Nr katalogowy 3057371
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
750
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
42 x 18 x 76.2 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
750
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QMT42VP6FF750Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1439,20 zł
Pozycja ogółem
1439,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie