chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
R55FV | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
R55FV
Nr katalogowy 3058006
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Measuring principle
Optical
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
85.4 x 30 x 25 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
W magazynie
Cennik
1335,27 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
R55FV
Pozycja ogółem
1335,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie