chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS1AP5CV20Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VS1AP5CV20Q
Nr katalogowy 3059178
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
734,63 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP54
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
20
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Focal distance (mm)
15
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
20
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS1AP5CV20Q
Pozycja ogółem
734,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie