Czujnik fotoelektryczny
SMU315CV2 W/30
Nr katalogowy 3060240W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 1594,65 zł |
Pozycja ogółem1594,65 zł
Ilość
- Długość kabla (m)
- 9
- Wykonanie
- Prostokątny z gwintem
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- Tworzywo termoplastyczne
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 55
- Maks. zasięg (mm)
- 43
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO/NZ
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Wymiary konstrukcji
- 81 x 12.3 x 30.7 mm
- Funkcja wyjścia
- Styk NO/NZ, Wyjście przekaźnikowe
- Focal distance (mm)
- 43
Kluczowe cechy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Maks. zasięg (mm)
- 43