chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SL10VB6VY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SL10VB6VY
Nr katalogowy 3060367
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
853,84 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
10
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
72 x 18.8 x 52 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Maks. zasięg (mm)
10
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SL10VB6VY
Pozycja ogółem
853,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie