chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SMU31RL W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SMU31RL W/30
Nr katalogowy 3060874
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
30000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
81 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
30000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1261,55 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMU31RL W/30
Pozycja ogółem
1261,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie