chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS186EBQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS186EBQ
Nr katalogowy 3061676
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
3000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
27.7 x 15 x 35 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
3000
W magazynie
Cennik
367,82 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS186EBQ
Pozycja ogółem
367,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie