chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS2RP5CV15 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VS2RP5CV15
Nr katalogowy 3061747
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
15
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
4.7 x 12 x 25.1 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, PNP
Focal distance (mm)
15
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
15
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
605,23 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS2RP5CV15
Pozycja ogółem
605,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę