chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS2AP5CV30Q | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VS2AP5CV30Q
Nr katalogowy 3063079
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
30
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „jasno”
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
4.7 x 12 x 25.1 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „jasno”, PNP
Focal distance (mm)
30
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
30
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS2AP5CV30Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
699,98 zł
Pozycja ogółem
699,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę