chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
D10INFPG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
D10INFPG
Nr katalogowy 3064567
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
zielony
Wymiary konstrukcji
68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
zielony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2086,20 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
D10INFPG
Pozycja ogółem
2086,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie