Czujnik fotoelektryczny
LT3PU W/30
Nr katalogowy 3065509W magazynie | 0 |
Cennik | 12 495,02 zł |
Pozycja ogółem12 495,02 zł
Ilość
- Długość kabla
- 9
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- ABS
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- 0
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 50
- Maks. zasięg (mm)
- 5000
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Wymiary konstrukcji
- 87 x 35.3 x 68.5 mm
- Funkcja wyjścia
- Styk NO, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Maks. zasięg (mm)
- 5000