chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M18SP6FF25QDP | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
M18SP6FF25QDP
Nr katalogowy 3066308
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
25
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
25
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1425,93 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M18SP6FF25QDP
Pozycja ogółem
1425,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę