chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
QS18VP6CV15Q7 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18VP6CV15Q7
Nr katalogowy 3066434
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
16
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Focal distance (mm)
16
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
33.2 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
16
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
522,19 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18VP6CV15Q7
Pozycja ogółem
522,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie