Czujnik fotoelektryczny
QS18VN6RBQ7
Nr katalogowy 3066439W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 429,47 zł |
Pozycja ogółem429,47 zł
Ilość
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M8 × 1
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- ABS
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 70
- Maks. zasięg (mm)
- 3000
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO/NZ
- Funkcja
- Czujnik przeciwsobny
- Wymiary konstrukcji
- 27.7 x 15 x 41.5 mm
- Funkcja wyjścia
- Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
- Funkcja
- Czujnik przeciwsobny
- Maks. zasięg (mm)
- 3000