chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18VP6RBQ8 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
QS18VP6RBQ8
Nr katalogowy 3066462
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
27.7 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
3000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
429,47 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18VP6RBQ8
Pozycja ogółem
429,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę