chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T8RP6D50Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
T8RP6D50Q
Nr katalogowy 3066662
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
50
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
50
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T8RP6D50Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
787,61 zł
Pozycja ogółem
787,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie