chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T8RN6R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
T8RN6R
Nr katalogowy 3066665
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
2000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
654,13 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T8RN6R
Pozycja ogółem
654,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie