chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LT3PULVQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
LT3PULVQ
Nr katalogowy 3067274
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
50000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
87 x 35.3 x 68.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
50000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
8900,09 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LT3PULVQ
Pozycja ogółem
8900,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie