chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T8RN6D100 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
T8RN6D100
Nr katalogowy 3068686
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
100
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
100
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
663,81 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T8RN6D100
Pozycja ogółem
663,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę