Czujnik fotoelektryczny
QS18EN6CV15
Nr katalogowy 3068850W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 491,11 zł |
Pozycja ogółem491,11 zł
Ilość
- Długość kabla (m)
- 2
- Wykonanie
- Prostokątny z gwintem
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- ABS
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 70
- Maks. zasięg (mm)
- 16
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Wymiary konstrukcji
- 31 x 15 x 35 mm
- Funkcja wyjścia
- Styk NO, NPN
- Focal distance (mm)
- 16
Kluczowe cechy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Maks. zasięg (mm)
- 16