chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18EN6DQ5 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18EN6DQ5
Nr katalogowy 3069207
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
800
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
800
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
566,00 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18EN6DQ5
Pozycja ogółem
566,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę