chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T8AP6RQ5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
T8AP6RQ5
Nr katalogowy 3070641
W magazynie
Cennik
851,84 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „jasno”
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „jasno”, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
2000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T8AP6RQ5
Pozycja ogółem
851,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie