QS30RRXQ
QS30RRXQ
Thumbnail for QS30RRXQ
Thumbnail for QS30RRXQ

Czujnik fotoelektryczny

QS30RRXQ

Nr katalogowy 3071741
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik899,18 zł
Pozycja ogółem899,18 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
213000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
35 x 22 x 57 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, PNP/NPN

Kluczowe cechy

Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
213000
QS30RRXQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej