Q60BB6LAF2000Q

Czujnik fotoelektryczny

Q60BB6LAF2000Q

Nr katalogowy 3071743
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik2390,85 zł
Pozycja ogółem2390,85 zł
Ilość
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
60 x 25 x 75 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
2000
Q60BB6LAF2000Q | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej