chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LX18RQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LX18RQ
Nr katalogowy 3071813
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4462,78 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
447
Rozdzielczość optyczna (mm)
9.5
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.4 x 494.4 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
2000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LX18RQ
Pozycja ogółem
4462,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie