QS18EP6CV45Q8
QS18EP6CV45Q8
Thumbnail for QS18EP6CV45Q8
Thumbnail for QS18EP6CV45Q8

Czujnik fotoelektryczny

QS18EP6CV45Q8

Nr katalogowy 3071989
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik491,11 zł
Pozycja ogółem491,11 zł
Ilość
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
43
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Focal distance (mm)
43

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
43
QS18EP6CV45Q8 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej