Czujnik fotoelektryczny
QS18EP6DBQ8
Nr katalogowy 3071991W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 491,11 zł |
Pozycja ogółem491,11 zł
Ilość
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- ABS
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 70
- Maks. zasięg (mm)
- 500
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Rodzaj światła
- IR
- Wymiary konstrukcji
- 21.1 x 15 x 35 mm
- Funkcja wyjścia
- Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
- Rodzaj światła
- IR
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Maks. zasięg (mm)
- 500