chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS30AFQPMA | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS30AFQPMA
Nr katalogowy 3072101
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
300
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
35 x 22 x 53 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
300
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1197,21 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS30AFQPMA
Pozycja ogółem
1197,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę