QS30LLPCQPMA
QS30LLPCQPMA
Thumbnail for QS30LLPCQPMA
Thumbnail for QS30LLPCQPMA

Czujnik fotoelektryczny

QS30LLPCQPMA

Nr katalogowy 3072103
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik1539,56 zł
Pozycja ogółem1539,56 zł
Ilość
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
18000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
35 x 22 x 49 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
18000
QS30LLPCQPMA | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej