chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q126EQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q126EQ
Nr katalogowy 3072141
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
2000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
12.4 x 8 x 26.6 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
2000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
339,80 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q126EQ
Pozycja ogółem
339,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie