MAE1216Q
MAE1216Q
Thumbnail for MAE1216Q
Thumbnail for MAE1216Q

Measuring Light Screen

MAE1216Q

Nr katalogowy 3072192
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik2460,13 zł
Pozycja ogółem2460,13 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla
0.15
Certyfikaty
CE, Certyfikat cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
16500
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
295
Rozdzielczość optyczna (mm)
9.5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
38.1 x 38.1 x 384 mm
Liczba wiązek
8

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
16500
MAE1216Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej