chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MAE3616Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAE3616Q
Nr katalogowy 3072198
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla
0.15
Certyfikaty
CE, Certyfikat cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
16500
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
905
Rozdzielczość optyczna
9.5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
38.1 x 38.1 x 993 mm
Liczba wiązek
48
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg
16500
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MAE3616Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3805,59 zł
Pozycja ogółem
3805,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie