chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MAR4816NX485Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAR4816NX485Q
Nr katalogowy 3072199
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
6627,94 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Długość kabla
0.15
Certyfikaty
CE, Certyfikat cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
RS485
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
13500
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1210
Rozdzielczość optyczna (mm)
9.5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
38.1 x 38.1 x 1298 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/NPN
Liczba wiązek
64
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
13500
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MAR4816NX485Q
Pozycja ogółem
6627,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie