chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MAE4816Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAE4816Q
Nr katalogowy 3072200
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla
0.15
Certyfikaty
CE, Certyfikat cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
13500
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1210
Rozdzielczość optyczna (mm)
9.5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
38.1 x 38.1 x 1298 mm
Liczba wiązek
64
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
13500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4742,98 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MAE4816Q
Pozycja ogółem
4742,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie