chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
MAE1816Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAE1816Q
Nr katalogowy 3072501
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla (m)
0.15
Certyfikaty
CE, Certyfikat cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
16500
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
448
Rozdzielczość optyczna (mm)
9.5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
38.1 x 38.1 x 536 mm
Liczba wiązek
24
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
16500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2939,53 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MAE1816Q
Pozycja ogółem
2939,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie