chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MAR4216NX485Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAR4216NX485Q
Nr katalogowy 3072502
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
RS485
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Certyfikaty
CE, Certyfikat cULus
Maks. zasięg (mm)
16500
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1057
Rozdzielczość optyczna (mm)
9.5
Rodzaj światła
IR
Liczba wiązek
56
Wymiary konstrukcji
38.1 x 38.1 x 1146 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
16500
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MAR4216NX485Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5772,07 zł
Pozycja ogółem
5772,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie