chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MAE7216Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna pomiarowa
MAE7216Q
Nr katalogowy 3072507
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla
0.15
Certyfikaty
CE, Certyfikat cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
13500
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
1819
Rozdzielczość optyczna
9.5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
38.1 x 38.1 x 1908 mm
Liczba wiązek
96
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg
13500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5894,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MAE7216Q
Pozycja ogółem
5894,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie