chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
D10BFPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
D10BFPQ
Nr katalogowy 3072614
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
939,94 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
D10BFPQ
Pozycja ogółem
939,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie