chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
D10AFPG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
D10AFPG
Nr katalogowy 3072810
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP50
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
zielony
Wymiary konstrukcji
68.1 x 10 x 35.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
zielony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
W magazynie
Cennik
776,91 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
D10AFPG
Pozycja ogółem
776,91 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie