chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS30VR3RQPMA | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS30VR3RQPMA
Nr katalogowy 3073070
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
51.5 x 22 x 44 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
892,56 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS30VR3RQPMA
Pozycja ogółem
892,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę