chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18VP6LLPQ5 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18VP6LLPQ5
Nr katalogowy 3073244
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
10000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
10000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1029,60 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18VP6LLPQ5
Pozycja ogółem
1029,60 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę