chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LX6ERSRQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LX6ERSRQ
Nr katalogowy 3074863
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
200
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
143
Rozdzielczość optyczna
5.6
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.4 x 189.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg
200
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3622,19 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LX6ERSRQ
Pozycja ogółem
3622,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie