chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
R58ECRGB1 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
R58ECRGB1
Nr katalogowy 3074999
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
50
Maks. zasięg
10
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Focal distance
10
Rodzaj światła
RGB
Wymiary konstrukcji
80.1 x 30 x 58.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Maks. zasięg
10
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1913,49 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
R58ECRGB1
Pozycja ogółem
1913,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie