chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLM30B6QPMA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SLM30B6QPMA
Nr katalogowy 3075028
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Cynk odlewany, niklowany
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
30
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
80 x 12 x 62 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Maks. zasięg
30
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SLM30B6QPMA
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1088,19 zł
Pozycja ogółem
1088,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie