chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLM220B6QPMA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SLM220B6QPMA
Nr katalogowy 3075036
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Cynk odlewany, niklowany
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
220
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
140 x 12 x 252 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Maks. zasięg
220
W magazynie
Cennik
1283,81 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SLM220B6QPMA
Pozycja ogółem
1283,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie