chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
R58ECRGB1Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
R58ECRGB1Q
Nr katalogowy 3075040
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
50
Maks. zasięg
10
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Focal distance
10
Rodzaj światła
RGB
Wymiary konstrukcji
80.1 x 30 x 58.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Maks. zasięg
10
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
R58ECRGB1Q
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1913,49 zł
Pozycja ogółem
1913,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie